• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.006 - SNR

OJK55.006
Referans OJK55.006

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)159 mm
Fitting positionAvant gauche
Keçe çapı60 mm
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı35
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı29
Uzunluk 196 mm
Rotil çapı87 mm
Version8 balls
Dış veya iç diş tanımıM22x1
Weight2,597 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391000490RRenault391000884RRenault391002423RRenault391003978RRenault391004169RRenault391004196RRenault391004850RRenault391005190RRenault391009398RRenault391011816RRenault391012894RRenault391013990RRenault391014576RRenault391015778RRenault391017898RRenault391018240RRenault391018508R

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultESPACEESPACE V02/2015 => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --