• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.008 - SNR

OJK55.008
Referans OJK55.008

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)148 mm
Fitting positionRoue
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı33
Rotil çapı84 mm
Keçe çapı53 mm
Uzunluk 189 mm
Version8 balls
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Weight2,388 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansDacia, Renault391002279RRenault391004698RRenault391005153RRenault391005442RRenault391005445RRenault391006777RRenault391006849RRenault391009002RRenault391010231RRenault391010433RRenault391012322RRenault391016076RRenault391016204RDacia, Renault391019651RRenault391019932RRenault8200725499Renault8200725502Renault8200847584Renault8200936309Renault8200966862Renault8201353438Renault8201353627

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => --RenaultARKANA IARKANA I02/2021 => --RenaultCAPTURCAPTUR => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I => --RenaultDUSTERDUSTER02/2021 => --RenaultFLUENCEFLUENCE => --RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => --RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => --RenaultGRANDGRAND03/2009 => 08/2012--RenaultMEGANEMEGANE => 02/2014--RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2013 => --RenaultSCENICSCENIC => 08/2012--RenaultSCENICSCENIC III => --