Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Spindle lenght | 86 mm |
| Joint lenght | 140 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Rotil çapı | 76 mm |
| NTN şanzıman için | Pour transmission NTN |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 30 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 23 |
| Version | 8 balls |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1,5 |
| Weight | 1,838 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391000262RRenault, Dacia391008239RRenault391008834RRenault391009101RRenault391010115RDacia, Renault391011305RRenault, Dacia391017355RRenault391019516RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN04/2015 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II04/2015 => 12/2016--DaciaSANDEROSANDERO II04/2015 => 11/2016--RenaultClioCLIO III04/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van04/2015 => --RenaultClioClio04/2015 => --RenaultLoganLogan04/2015 => 08/2015--