Referans OJK55.021
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Length 2 (Driveshaft) | 149 mm |
| Fitting position | Roue |
| Dış veya iç diş tanımı | M20x1 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 32 |
| Keçe çapı | 53 mm |
| Uzunluk 1 | 86 mm |
| Rotil çapı | 87 mm |
| Version | 6 balls |
| Weight | 2,64 kg |
OE Equivalents
Renault7701210040Renault8200441337Renault8200486092Renault8201187718Automotive Compatibility
RenaultCLIOCLIO => --RenaultCLIOCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV05/2015 => 09/2016--RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 112/2004 => 07/2011--RenaultMODUSMODUS 212/2004 => 07/2011--RenaultSCENICSCENIC II => --