• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.032 - SNR

OJK55.032

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Spindle lenght88 mm
Joint lenght146 mm
Fitting positionAvant gauche
NTN şanzıman içinPour transmission NTN
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı25
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Rotil çapı84 mm
Keçe çapı53 mm
Version6 balls
Weight2,37 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711368898Renault7711368913Renault8200216523Renault8200276407Renault8200302824Renault8200375538Renault8200432517Renault8200531915Renault8200623761Renault8200623767Renault8200623806

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultClioCLIO III08/2006 => 03/2009--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 07/2009--