Dış aks kafası kiti

OJK55.033 - SNR

OJK55.033

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Spindle lenght82 mm
Joint lenght136 mm
Fitting positionAvant gauche
Dış veya iç diş tanımıM20x1
NTN şanzıman içinPour transmission NTN
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı30
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı23
Keçe çapı49 mm
Rotil çapı76 mm
Version8 balls
Weight1,86 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault391005791RRenault391006802RNissan39100BC600Renault391011486RRenault8200411381Renault8201055632Renault8201055669Renault8201055673

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanMICRAMICRA III => --NissanMICRAMicra12/2002 => 03/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNote => --RenaultClioCLIO III => --RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO II => 06/2012--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultTWINGOTWINGO II10/2010 => 09/2014--