• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK55.038 - SNR

OJK55.038

OJK55.038 - SNR

Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight3,28 kg
Length 2 (Driveshaft)161 mm
Dış veya iç diş tanımıM22x1
Version6 balls
Fitting positionAvant gauche
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı35
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Uzunluk 190 mm
Keçe çapı56 mm
Rotil çapı95 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault7711368616Renault7711497235Renault8200363698Renault8200383707Renault8200383708Renault8200387466Renault8200387541Renault8200387542Renault8200405445Renault8200433371Renault8200470129Renault8200470130Renault8200470134Renault8200776962

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumRenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--