• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK58.002 - SNR

OJK58.002

OJK58.002 - SNR

Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)146 mm
Dış veya iç diş tanımıM24x1,5
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı35
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı27
Weight2,619 kg
Fitting positionAvant droit
Uzunluk 185 mm
Keçe çapı59 mm
Version8 Balls
Rotil çapı87 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoTonaleTonale => --AudiA6A6 IV10/2015 => --Fiat500500 => --Fiat500500 1 => --Fiat500500 2 => --Fiat500500 3 => --FiatDobloDOBLO II => --JeepCOMPASSCOMPASS II => --JeepRenegadeRENEGADE 1 => --JeepRenegadeRENEGADE 2 => --JeepRenegadeRenegade => --Rover40040003/1991 => 10/1991--