Dış aks kafası kiti

OJK66.001 - SNR

OJK66.001

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Spindle lenght86 mm
Joint lenght136 mm
Fitting positionAvant droit
Dış veya iç diş tanımıM20x1
Version6 balls
NTN şanzıman içinPour transmission NTN
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı28
Keçe çapı49 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı21
Rotil çapı75 mm
Weight1,82 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen1608033180Peugeot3272KWPeugeot3272KXCitroen3272VRCitroen3272VSCitroen3272VTDS, Citroen3272VVPeugeot, Citroen3273PZCitroen, Peugeot3273QACitroen3273WLCitroen3273ZRCitroen3273ZSCitroen327538Citroen9672238580Citroen9672620680Citroen9672620780Citroen9685235380Citroen9685532680Citroen9685534880Citroen9801384780Citroen9801384880DS, Citroen9801388580DS, Citroen9801388680

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC3C3 => 12/2012--CitroenC3C3 109/2012 => 12/2012--CitroenC3C3 209/2012 => 12/2012--CitroenC3 IC3 I09/2012 => 08/2012--CitroenC3C3 II => 08/2015--CitroenC3 IIIC3 III => 02/2012--CitroenDS3DS3 => --DSDSDS => --DSDS3DS3 I => --Peugeot207207 => --Peugeot208 I208 I => 02/2012--