Referans OJK68.001
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 161 mm |
| Fitting position | Roue |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 33 |
| Rotil çapı | 84 mm |
| Version | 8 Balls |
| Uzunluk 1 | 102 mm |
| Keçe çapı | 56 mm |
| Weight | 2,26 kg |