Referans OJK68.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 162 mm |
| Fitting position | Roue |
| Uzunluk 1 | 102 mm |
| Rotil çapı | 87 mm |
| Keçe çapı | 56 mm |
| Version | 8 balls |
| Dış veya iç diş tanımı | M24x1 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 29 |
| Weight | 2,588 kg |