• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK69.003 - SNR

OJK69.003
Referans OJK69.003

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)1515 mm
Keçe çapı56 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı23
Version6 balls
Fitting positionRoue
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Weight2,058 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota4341012350Toyota4341012352Toyota4341016191Toyota4341020342Toyota4341020343Toyota4341020344Toyota4341020440Toyota4341020451Toyota4341020452Toyota4342012331Toyota4342020281Toyota4346029099Toyota4346080094Toyota4347029108Toyota4347080148

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaCarinaCARINA III_VI05/1988 => 04/1995--ToyotaCarinaCARINA II_V11/1987 => 02/1992--ToyotaCarinaCARINA I_IV07/1989 => 02/1992--ToyotaCelicaCELICA III09/1989 => 09/1993--ToyotaCOROLLACOROLLA => --ToyotaCOROLLACOROLLA VI => --ToyotaCOROLLACOROLLA VII => --ToyotaCOROLLACOROLLA VIII03/1997 => 09/2001--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 04/1995--ToyotaCelicaCelica09/1989 => 09/1993--ToyotaESCAPEESCAPE => --ToyotaPASEOPASEO03/1991 => 06/1999--