• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK69.011 - SNR

OJK69.011
Referans OJK69.011

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)150 mm
Fitting positionAvant gauche
Keçe çapı612 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı26
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı23
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Weight2,126 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota4341002570Toyota4341002580Toyota4341002581Toyota4342002610Toyota4342002611Toyota4342002620Toyota4342002621Toyota4346009R20Toyota4346009R30Toyota4346080121Toyota4347009S50Toyota4347009S60

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaAURISAURIS => --ToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2008 => 04/2015--ToyotaCOROLLACOROLLA IX10/2006 => 11/2008--ToyotaCOROLLA SaloonCOROLLA Saloon => --ToyotaCOROLLACOROLLA X10/2006 => 03/2013--