Referans OJK69.012
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 1565 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Bilezik ile | 1 |
| Keçe çapı | 58 mm |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 23 |
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1,5 |
| Weight | 2,152 kg |