• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK69.014 - SNR

OJK69.014
Referans OJK69.014

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Dış veya iç diş tanımıM22x1,5
Length 2 (Driveshaft)164 mm
Keçe çapı612 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı30
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı27
Fitting positionAvant droit
Weight2,734 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota4341042280Toyota4347049655Toyota4347049675Toyota4347080340

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusNXNX => --ToyotaALPHARD / VELLFIREALPHARD / VELLFIRE => --ToyotaAlphardAlphard03/2008 => 11/2014--ToyotaMARK X ZIO IMARK X ZIO I => --ToyotaPREVIA IIIPREVIA III => --ToyotaRAVRAV => --ToyotaRAV 4RAV 4 => --ToyotaRAV 4 IIIRAV 4 III => --ToyotaRAV 4 IVRAV 4 IV => --ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 11/2012--ToyotaRAV4RAV4 IV => --