Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Spindle lenght | 82 mm |
| Joint lenght | 143 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 25 |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 28 |
| Keçe çapı | 49 mm |
| Rotil çapı | 76 mm |
| Dış veya iç diş tanımı | M18x1 |
| NTN şanzıman için | Pour transmission NTN |
| Version | 6 balls |
| Weight | 2,055 kg |
OE Equivalents
Suzuki44101-68L32Suzuki4410168L01Suzuki4410168L02Suzuki4410168L31Suzuki4410168L33Suzuki4410185L10Suzuki4410268L02Suzuki4410268L31Suzuki4410268L32Automotive Compatibility
SuzukiSPLASHSPLASH => --SuzukiSWIFT IVSWIFT IV08/2010 => 04/2017--