Referans OJK77.004
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 26 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 24 |
| Keçe çapı | 45 mm |
| Uzunluk 1 | 89 mm |
| Rotil çapı | 73 mm |
| Version | 6 balls |
| Dış veya iç diş tanımı | M18x1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Weight | 1,89 kg |