• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Dış aks kafası kiti

OJK77.005 - SNR

OJK77.005

OJK77.005 - SNR

Dış aks kafası kiti

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Length 2 (Driveshaft)147 mm
Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı28
Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı29
Uzunluk 185 mm
Keçe çapı58 mm
Rotil çapı73 mm
Version8 balls
Dış veya iç diş tanımıM22x1
Fitting positionAvant gauche
Weight1,896 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansSuzuki4410155L20Suzuki4410155LC0Suzuki4410157KA0Suzuki4410255L01

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--SuzukiSwiftSWIFT II09/1989 => 07/1996--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2006 => 08/2011--SuzukiSX4SX4 => --SuzukiSX4SX4 I => --