Referans OJK77.010
Yeni
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Dış veya iç diş tanımı | M22x1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Weight | 2,696 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Tekerlek tarafındaki iç dişli sayısı | 35 |
| Tekerlek tarafındaki freze diş sayısı | 28 |
| Uzunluk 1 | 85 mm |
| Rotil çapı | 87 mm |
| Keçe çapı | 58 mm |
| Version | 8 balls |