Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Referans P-AU0771-1LXL/L588
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi FC Dış çap 1 64 mm İç çap n°1 35 mm Genişlik 1 37 mm Weight 0,482 kg
OE Equivalents Mitsubishi 3885A023 Daihatsu 43560-B1020 Daihatsu 43560-B1021 Daihatsu 43560-B2020 Daihatsu 43560B2022 Daihatsu 90043-63151 Daihatsu 90043-63151-000 Automotive Compatibility Daihatsu APPLAUSE APPLAUSE 1 05/1989 => 03/1994 - - Daihatsu Charade CHARADE III 01/1987 => 12/1992 - - Daihatsu COPEN COPEN => - - Daihatsu CUORE CUORE II => - - Daihatsu CUORE III CUORE III => - - Daihatsu Charade Charade 01/1987 => 12/1988 - - Daihatsu EXTOL EXTOL 05/2004 => 10/2004 - - Daihatsu Move Move => - - Daihatsu OPTI OPTI => - - Daihatsu Sirion SIRION II => - - Daihatsu TANTO TANTO => - - Daihatsu TREVIS TREVIS => - - Mitsubishi I-MIEV I-MIEV 05/2009 => 02/2013 - - Mitsubishi SPACE STAR SPACE STAR III 01/2013 => - - Subaru Lucra L455 2010/04-> Lucra L455 2010/04-> => - - Subaru Stella LA150F 2014/12-> Stella LA150F 2014/12-> => - -