Kafes ve iğne makara rulman grupları

PK19X25X158X1 - NTN

PK19X25X158X1

İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, krank kol muylusu, işlenmiş kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı19 mm
Ew - Makara üstü çapı25 mm
Bc - Kafes genişliği15,8 mm
Kütle0,015 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi14,3 kN
C0r - Statik yük kapasitesi17 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği15,8 mm