Kafes ve iğne makara rulman grupları

PK254X333X157X - NTN

PK254X333X157X

İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, krank kol muylusu, işlenmiş kafes

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
Fw - Makara altı çapı25,4 mm
Ew - Makara üstü çapı33,3 mm
Bc - Kafes genişliği15,7 mm
Kütle0,027 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Cr - Dinamik yük kapasitesi20 kN
C0r - Statik yük kapasitesi23,7 kN
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
b - Yuvarlanma yolu genişliği15,7 mm