İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, krank kol muylusu, işlenmiş kafes
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 39 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 55 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 25 mm |
| Kütle | 0,15 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 61,5 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 72 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | b - Yuvarlanma yolu genişliği | 25 mm |