İğneli rulman, krank kolu için kafes grubu, krank kol muylusu, işlenmiş kafes
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| Fw - Makara altı çapı | 40 mm |
| Ew - Makara üstü çapı | 56 mm |
| Bc - Kafes genişliği | 20,8 mm |
| Kütle | 0,122 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Cr - Dinamik yük kapasitesi | 51 kN |
| C0r - Statik yük kapasitesi | 57 kN |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | b - Yuvarlanma yolu genişliği | 20,8 mm |