POLIPUMP çok nokta yağlama sistemleri ürün grubu farklı modellerden oluşmaktadır: Voltaj: 12 veya 24 volt V DC (doğru akım) Maksimum çıkış sayısı: 12, 24 veya 35
Documentation
Product information
| GRESİN TEMEL ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Tahrik tipi | Tahrik motoru |
| Kapasite | 2 veya 4 litre |
| Dağıtım ayarı | 12 mod |
| Çıkış sayısı | 35 |
| Kullanılan gresin sınıfı | 00 à 2 |
| Maks. Basınç | 35 bar |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 60 °C |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -10 °C |
| Voltaj | 12 V |
| IP | IP65 |
| Uzunluk | 240 mm |
| Genişlik | 223 mm |
| Yükseklik | 291 mm |
| Kütle | 3,4 kg |