• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R140.06 - SNR

R140.06

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC.40918.S02
  • Somun
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionTrain avant
Genişlik 148 mm
İç çap n°149 mm
Weight1,2 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Sıkma torku 1360 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansOpel4403023Renault, R.V.I.7701206740Vauxhall, Opel9111023

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I => --OpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004--RenaultMasterMASTER II08/1997 => --RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMaster T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage)Master T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage) => --VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2006--VauxhallMOVANOMOVANO I => --