Teker rulmanı kiti

R140.77 - SNR

R140.77

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • EC42317 S01 (x2)
  • Kapak
  • Somun
  • Keçe (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 120 mm
İç çap n°150 mm
Fitting positionTrain avant
Weight0,985 kg
External diameter 1 (wheel)80 mm
Sıkma torku 1450 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansCitroen, Peugeot3350-21Peugeot, Talbot, Citroen3350-29

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumAlfa RomeoARAR => --Alfa RomeoAR6 AR8AR6 AR801/1985 => 11/1989--CitroenC25C2510/1981 => 01/1994--CitroenC25C25 1 => --CitroenC25C25 2 => --CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJUMPER II08/2001 => 10/2001--CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO10/1981 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO I => --FiatDUCATODUCATO II => --FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 02/1994--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer01/1994 => 11/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 2 => --PeugeotM25M2510/1981 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 05/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--