Teker rulmanı kiti

R140.94 - SNR

R140.94

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Kapak
  • Somun
  • Keçe (x2)
  • Teker / porya rulmanı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Fitting positionTrain avant
Genişlik 124 mm
İç çap n°155 mm
Weight1,505 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Sıkma torku 1495 N-m

OE Equivalents

ÜreticiReferansFiat1300535080Citroen3326.41Citroen, Peugeot3350-24Peugeot, Citroen3350-30

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper06/1996 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II08/2000 => 04/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--