Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Teker rulmanı kiti
R141.00 - SNR
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
XTFC41460S01P
Somun
Kapak
Documentation
Product information
ÖZELLİKLER
Rulman tipi
XTFC
Genişlik 1
60 mm
İç çap n°1
42 mm
Fitting position
Arrière gauche
Weight
4,121 kg
With integrated sensor ring
1
External diameter 1 (wheel)
143 mm
OE Equivalents
ÜreticiReferansCitroen, Peugeot3701-82
Automotive Compatibility
MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenJUMPER II Bus | RELAYJUMPER II Bus | RELAY => --CitroenJUMPER II Platform/Chassis | RELAYJUMPER II Platform/Chassis | RELAY => --CitroenJumperJUMPER III => --CitroenJumperJumper => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO => --FiatDUCATODUCATO III => --OpelMOVANOMOVANO => --OpelMOVANO C VanMOVANO C Van => --OpelMOVANOMOVANO III => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBOXER Platform/ChassisBOXER Platform/Chassis => --PeugeotBoxerBoxer => --ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--VauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => --VauxhallMOVANOMOVANO III => --