• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.18 - SNR

R141.18

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Keçe (x2)
  • Pim
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBFC
Genişlik 151 mm
İç çap n°154 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)96 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Car rim, number of holes4
Weight2,12 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansLexus, Toyota43570-60010Toyota, Lexus43570-60011Toyota90366-F0002Toyota90366-T0061

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumLexusGXGX => --LexusLXLX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabinHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabin => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --ToyotaSW4 - TGN166 Sport Utility VehicleSW4 - TGN166 Sport Utility Vehicle => --