• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.38 - SNR

R141.38
Referans R141.38

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Keçe (x2)
  • Pul
  • Bilezik
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiAB
External diameter 1 (wheel)90 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)26 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,07 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumIsuzuTROOPER ITROOPER I => --IsuzuTrooperTrooper => --OpelMONTEREYMONTEREY I08/1991 => 05/1998--OpelMONTEREYMONTEREY II06/1998 => 07/1999--VauxhallMONTEREYMONTEREY04/1994 => 07/1999--