• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.52 - SNR

R141.52

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Keçe
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiFC
Genişlik 145 mm
İç çap n°143 mm
Fitting positionTrain avant
External diameter 1 (wheel)77 mm
Weight0,925 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansToyota90366-T0007

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHI ACEHI ACE II => --ToyotaHIACE IV BusHIACE IV Bus => --ToyotaHILUX CHAMPHILUX CHAMP => --ToyotaHiluxHILUX IV => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaINNOVA / KIJANG INNOVA IINNOVA / KIJANG INNOVA I => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaInnovaInnova => --