NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Cıvata (x4)
- Teker / porya rulmanı
- O-ring
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Train arrière |
| Rulman tipi | HFC |
| number of external splines on the wheel side (wheel) | 29 |
| Weight | 6,251 kg |
| Number of fixings hub side | 6 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Sıkma torku 1 | 30 N-m |
| Sıkma açısı | 45 ° |