Teker rulmanı kiti

R141.60 - SNR

R141.60

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • LM.603049/011
  • EC.12694.S02 H106
  • Keçe (x2)
  • O-ring

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionTrain avant
Genişlik 119 mm
İç çap n°145 mm
External diameter 1 (wheel)77 mm
Weight0,884 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan40210-0F000Nissan40210-2S600Nissan40210-50W00Nissan40215-2S600Nissan40215-50W00

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNISSAN (ZHENGZHOU)PALADINPALADIN => --NissanCABSTARCABSTAR II09/2011 => --NissanElgrandElgrand => --NissanFrontier - D22B Pick up TruckFrontier - D22B Pick up Truck => --NissanJUKEJUKE I12/2012 => 04/2014--NissanJUKEJuke => --NissanNP300 PICKUPNP300 PICKUP => --NissanNP300NP300 V => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --NissanNavaraNavara => --NissanPathfinderPATHFINDER I => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I03/1983 => 09/1987--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPathfinderPathfinder => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTERRANO I => --NissanTERRANO IITERRANO II => --NissanTerranoTerrano => --NissanXterra - WD22B Sport Utility VehicleXterra - WD22B Sport Utility Vehicle => --