• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.80 - SNR

R141.80

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 12R.32008.C
  • Keçe
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight0,61 kg
Rulman tipiEC
Fitting positionAvant gauche
Genişlik 119 mm
İç çap n°140 mm
External diameter 1 (wheel)68 mm
External diameter 2 (wheel)75 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)20 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumIsuzuD-MAX ID-MAX I12/2006 => 08/2012--IsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012--IsuzuTFTF => --