• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R141.86 - SNR

R141.86

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R140.14 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • FC44627S01
  • Pul

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière droit
Weight1,53 kg
Genişlik 160 mm
İç çap n°155 mm
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansIveco42558516Iveco7180066Iveco7187566

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumIvecoDAILYDAILY => --IvecoDAILY V Platform/ChassisDAILY V Platform/Chassis => --IvecoDAILY V VanDAILY V Van => --IvecoDAILY VI BusDAILY VI Bus => --IvecoDAILY VI Platform/ChassisDAILY VI Platform/Chassis => --IvecoDAILY VI VanDAILY VI Van => --