• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R150.32 - SNR

R150.32

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x4)
  • Somun
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBGB
Genişlik 141 mm
İç çap n°144 mm
Fitting positionArrière gauche
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
External diameter 1 (wheel)90 mm
External diameter 2 (wheel)126 mm
Car rim, number of holes4
Weight1,656 kg
Sabitleme noktalarının çapı12 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansBMW33 41 6 762 314

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBMW5 Series5 Series => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V => 08/2010--BMWSERIE 6SERIE 6 II08/2003 => 08/2003--BMWSERIE 7SERIE 7 IV => 08/2003--BMWX5X5 => --BMWX5X5 I12/1999 => --BMWX5X5 II => --BMWX5X5 III => --BMWX6X6 => --