NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- Teker / porya rulmanı
- Cıvata (x4)
- Somun
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Rulman tipi | XMGB |
| Fitting position | Arrière droit |
| Genişlik 1 | 37 mm |
| Weight | 1,816 kg |
| With encoder with gear | 1 |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 126 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Car rim, number of holes | 4 |
| Sabitleme noktalarının çapı | 12 mm |