• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R150.48 - SNR

R150.48

R150.48 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Somun
  • Cıvata (x4)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Car rim, number of holes4
Rulman tipiBGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Weight1,608 kg
External diameter 1 (wheel)132 mm
Width 1 (wheel)45 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansBMW33 40 6 850 156BMW33 41 6 775 021

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBMW5 Series5 Series => --BMW6 SERIES6 SERIES => --BMW77 => --BMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V01/2009 => 08/2011--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III01/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 04/2015--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --