• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R150.51 - SNR

R150.51

R150.51 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Cıvata (x5)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Sıkma torku 1200 N-m
Sıkma açısı180 °
External diameter 1 (wheel)145 mm
Width 1 (wheel)89 mm
Weight4,13 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansBMW31 20 6 777 757BMW31 20 6 850 154BMW31 20 6 867 088BMW31202457371

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumBMWSERIE 5SERIE 5 1 => --BMWSERIE 5SERIE 5 208/2010 => 01/2017--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 6SERIE 6 III08/2011 => 03/2015--BMWSERIE 7SERIE 7 V08/2009 => 04/2015--BMWX3X3 II => --BMWX4X4 => --BMWX4X4 I => --BMWX4 SERIESX4 SERIES10/2015 => 02/2018--BMW (BRILLIANCE)5 SERIES5 SERIES => --