Teker rulmanı kiti

R150.60 - SNR

R150.60

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Cıvata (x4)
  • Teker / porya rulmanı

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiHGB
Genişlik 164 mm
İç çap n°167 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight3,562 kg
External diameter 1 (wheel)143 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansMini, BMW33 41 6 859 547

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumApriliaPEGASOPEGASO02/2018 => --BMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES => --BMW22 => --BMW2 Active Tourer2 Active Tourer => --BMW2 Series2 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 III => --BMWSERIE 2SERIE 2 1 => --BMWSERIE 2SERIE 2 2 => --BMWSERIE 2SERIE 2 I => --BMWX1X1 => --BMWX1X1 II => --BMWX1 SERIESX1 SERIES => --BMWX2X2 I => --BMW (BRILLIANCE)1 SERIES1 SERIES => --BMW (BRILLIANCE)X1X1 => --MiniMiniMINI III => --MiniMiniMINI IV => --MiniMiniMini => --VolvoXC70XC7002/2018 => --