• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.03 - SNR

R151.03

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • LM.503349A/310
  • EC.12694.S02 H106
  • Pul
  • Keçe (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Fitting positionArrière droit
Genişlik 118 mm
İç çap n°145 mm
Weight0,653 kg
External diameter 1 (wheel)74 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes0009804202Mercedes0009808202Mercedes0089815705Mercedes0089815805Mercedes115 586 08 35Mercedes123 586 00 35Mercedes1233500068MercedesA0009804202MercedesA0009808202MercedesA1233500068

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedes123 Saloon123 Saloon => --Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes280-500280-500 I => --Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES => --MercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => 11/1988--MercedesCLASSE SCLASSE S I08/1979 => 11/1991--MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => 07/1989--MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --