• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.08 - SNR

R151.08

R151.08 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Width 2 (wheel)15 mm
External diameter 1 (wheel)39 mm
External diameter 2 (wheel)59 mm
Internal diameter n°1 (wheel)17 mm
Internal diameter 2 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)13 mm
Weight0,326 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes0009815805Mercedes0069811605Mercedes2012200151Mercedes2013300151

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes280-500280-500 I06/1974 => 07/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES01/1976 => 01/1980--Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--