• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.50 - SNR

R151.50

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Bilezik
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Genişlik 150 mm
İç çap n°154 mm
Weight1,31 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes1649810106Mercedes1649810406

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 02/2013--MercedesCLASSE MCLASSE M II => --MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 01/2013--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 01/2013--MercedesGL-SERIESGL-SERIES04/2009 => 10/2010--MercedesM-CLASSM-CLASS => --MercedesML-SERIESML-SERIES => --MercedesR-CLASSR-CLASS => --MercedesR-SERIESR-SERIES03/2008 => 01/2013--