Teker rulmanı kiti

R151.53 - SNR

R151.53

R151.53 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • GB40279S02
  • Kapak
  • Cıvata
  • Bilezik

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
Sıkma torku 170 N-m
Sıkma açısı90 °
External diameter 1 (wheel)88 mm
Internal diameter n°1 (wheel)49 mm
Width 1 (wheel)46 mm
Weight1,16 kg

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/2002 => 08/2004--