• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.58 - SNR

R151.58

R151.58 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • Teker / porya rulmanı
  • Kapak
  • Bilezik
  • Cıvata

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)84 mm
Internal diameter n°1 (wheel)45 mm
Width 1 (wheel)41 mm
Weight1,182 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes2469810006

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I01/2013 => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I10/2013 => --