• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.63 - SNR

R151.63

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XBGB42874R04
  • Cıvata (x4)
  • Somun

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiBGB
Genişlik 142 mm
İç çap n°149 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,702 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes2303560000

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMERCEDES-BENZC180 - 205040 W205 SaloonC180 - 205040 W205 Saloon => --MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS CoupeC-CLASS Coupe => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C IV => --