NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
- R152.57 - SNR
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- GB.41599.R02
- Bilezik
- Somun
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Fitting position | Train avant |
| Genişlik 1 | 37 mm |
| İç çap n°1 | 39 mm |
| Weight | 0,689 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Sıkma torku 1 | 270 N-m |