Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor:
Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi.
Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler.
Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Bilezik Teker / porya rulmanı Somun
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÖZELLİKLER Rulman tipi XGB Genişlik 1 37 mm İç çap n°1 39 mm Fitting position Avant gauche Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) 44 Weight 0,745 kg With integrated sensor ring 1 Sıkma torku 1 290 N-m External diameter 1 (wheel) 72 mm
OE Equivalents Ford 1085568 Ford 1085569 Ford 1112547 Ford 1201569 Ford 1326640 Ford 98AX1215BB Mazda D351-33-047B Mazda D651-33-047A Mazda D651-33-047B Automotive Compatibility FORD (CHANGAN) FIESTA Hatchback FIESTA Hatchback => - - FORD (CHANGAN) FIESTA Saloon FIESTA Saloon => - - Ford FIESTA V FIESTA V => - - Ford Focus FOCUS I => - - Ford FUSION FUSION 1 05/2002 => 05/2012 - - Ford FUSION FUSION 2 => - - Ford FUSION Saloon FUSION Saloon => - - Ford Fiesta Fiesta => - - Ford Focus Focus => - - Ford Focus - DAW MK I Hatchback Focus - DAW MK I Hatchback => - - Ford Focus - DAW/DBW MK I Hatchback Focus - DAW/DBW MK I Hatchback => - - Ford Focus - DFW MK I Saloon Focus - DFW MK I Saloon => - - Ford SCORPIO SCORPIO 06/2010 => 05/2012 - - MAZDA (CHANGAN) 2 Hatchback 2 Hatchback => - - MAZDA (CHANGAN) 2 Saloon 2 Saloon => - - Mazda 2 2 => - - Mazda 2 2 I 02/2003 => 12/2007 - - Mazda 2 2 II => - -