• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R152.72 - SNR

R152.72
Referans R152.72

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • XHGB45348R01
  • Cıvata (x7)
  • O-ring

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiXHGB
With integrated sensor ring1
Fitting positionArrière droit
Width 1 (wheel)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight4,629 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansFord1461018Ford1493521Ford1500263Ford6G912C299FACFORD (CHANGAN)6G912C299FADFord6G912C299FAEFordAG9J2B664FAE

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumFordFocusFOCUS II12/2008 => 07/2010--FordKugaKUGA I03/2008 => 01/2012--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014--